n° de catalogue : L250GRL
Description: CONTRE-ECROU M.A.L.T. - 2 1/2 PO
CUP: 786210695471
Fabriqué ou assemblé au Canada. En réponse à l'utilisation accrue de microprocesseurs, de contrôleurs, d'instruments et de communications de données dans des environnements industriels exigeants, Thomas & Betts a lancé le contre-écrou de mise à la terre BOND STAR pour les applications de données et de contrôle sensibles aux différences de tension flottante.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Application |
Mise à la terre extrême pour applications données et commande |
Spécifications
Matériau de construction |
Aluminium moulé sans cuivre |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
Standard |
UL E3060, CSA 4484 |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |