text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 2000-4 N

n° de catalogue : L2000-4N

Description:  CU TP 4HOLE NEMA LUG WIRE 2000

CUP: 783786738809

Cosse quatre trouen cuivre étamé, perçage NEMA. Calibre de fils 2000. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tin Plated for Resistance Against Corrosion
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-1/16 pouces x 3-1/16 pouces de large

Calibre de fils

2000 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici