text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L20-2LD2-ULTP12W

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321164580

Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: Plomb-calcium, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/277VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 25, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence