text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 2-214

n° de catalogue : L2-214

Description:  CU TINPLT 2HL NEMA LUG SZ2 1/4IN

CUP: 783786738878

Cosse droite deux trous en cuivre étamé à perçage NEMA. Calibre de fils #2. Grosseur de boulon 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E9809. CSA LR35518.
UL E9809. CSA LR35518.

Dimensions

Grosseur

3-1/8 pouces x 5/8 pouce de large

Calibre de fils

#2, #2, #2

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici