text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 2/0 NSPC

n° de catalogue : L2/0NSPC

Description:  Copper Comp Lug 2/0 2 Hole Pad

CUP: 783786738786

Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 2/0 Stranded CU, 70 mm2. Installing Dies 45, 13, 164, 241. Length 5-1/32 inch. Pad 55/64 inch wide x 3 inch long x 7/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-1/2 inch. CSA. UL Listed. Oxide Inhibitor. Gray Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,031 pouces

Calibre de fils

2/0 STR AWG