text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L1601PC-S2-CK3H

Description:  35KV 200A BUSHING W-CLAMP-GASKET

CUP: 75114156257

35kv, 200 Amp Loadbreak Bushing Clamp and Gasket Kit - 3 Holes, for use on Bushing Well without Bail Tabs. Equipped with Copper Conductor Rod. Molded Epoxy Flange for Gasketed Clamp Mounting. Includes Epoxy Bushing Well, Clamp, Gasket and Instruction Sheet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV, 200 Amps

Spécifications

Matériau

Cuivre

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant