text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L1601-PC-T1R

Description:  35 LONG SHANK WELL W/TABS REPL

CUP: 783786665150

Manchon à corps long avec pattes d’étrier et goujon remplaçable 35 kV (longueur du manchon de 9-1/4 pouces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

35 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

9-1/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici