Alternate Catalog No. : L 1500 NPH
n° de catalogue : L1500NPH
Description: L 1500 N W/PEEP HOLE
CUP: 75114145794
Cosse droite deux trous en cuivre étamé à perçage NEMA. Calibre de fils 1500. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Ave judas.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 6,15 pouces |
Calibre de fils |
CU 1000 kcmil |