n° de catalogue : L125H
Description: COSSE MECH 1 TROU CU
CUP: 783786130078
Cosse à un trou, un conducteur type L. Vis à tête hexagonale. Calibres de conducteurs 1/0 toronné maximum, 8 massif minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cold forged from pure electrolytic copper with 99 percent conductivity.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Cold forged from pure electrolytic copper with 99 percent conductivity. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |