text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L125GRSST

Description:  ECROU ACIER INOX 1 1/4

CUP: 786209999504

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Contre-écrou de mise à la terre et de continuité de masse en acier inoxydable. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour créer un lien positif entre le conduit et le boîtier ou l'enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA

Dimensions

Pas de filets

1-1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E3060 N/A KDER N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD OCAL PVC-Coated Aluminum Conduit

EPD OCAL PVC-Coated Steel Conduit

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici