n° de catalogue : L125GRL
Description: CONTRE-ECROU M.A.L.T. - 1 1/4 PO
CUP: 786210695440
Fabriqué ou assemblé au Canada. En réponse à l'utilisation accrue de microprocesseurs, de contrôleurs, d'instruments et de communications de données dans des environnements industriels exigeants, Thomas & Betts a lancé le contre-écrou de mise à la terre BOND STAR pour les applications de données et de contrôle sensibles aux différences de tension flottante.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Contre-écrous |
|
Application |
Mise à la terre extrême pour applications données et commande |
Spécifications
|
Matériau de construction |
Aluminium moulé sans cuivre |
|
Couleur |
Argent |
Classifications
|
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
|
Sous-marque de produit |
Tray Star |
|
Standard |
UL E3060, CSA 4484 |
Dimensions
|
Grosseur |
1-1/4 pouces |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4484 | 441202 | N/A | 2163217_2015-01-22 | N/A |
| UL | E3060 | N/A | KDER | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |