text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L125GRA-C

Description:  CTR-ECR MALT+CONT MASSE AL 1-1/4PO

CUP: 786210174228

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Contre-écrou de mise à la terre et de continuité de masse en aluminium. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour créer un lien positif entre le conduit et le boîtier ou l'enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA
UL E3060, CSA

Dimensions

Pas de filets

1-1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici