text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L125BB

Description:  COSSE MECH 1 TROU CU

CUP: 783786130030

Cosse à un trou, un conducteur type L. Vis à tête creuse. Calibres de conducteurs 1/0 toronné maximum, 8 massif minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cold forged from pure electrolytic copper with 99 percent conductivity.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Forgé à froid de cuivre électrolytique

Spécifications

Calibre de câble

1/0 toronné - 8 massif

Nombre de trous

1

Isolation

Aucune

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici