text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L100GRL

Description:  CONTRE-ECROU M.A.L.T. - 1 PO

CUP: 786210695433

Fabriqué ou assemblé au Canada. En réponse à l'utilisation accrue de microprocesseurs, de contrôleurs, d'instruments et de communications de données dans des environnements industriels exigeants, Thomas & Betts a lancé le contre-écrou de mise à la terre BOND STAR pour les applications de données et de contrôle sensibles aux différences de tension flottante.

Contre-écrou de mise à la terre 1 pouce en aluminium moulé sans cuivre avec cosse ouverte en aluminium étamé et vis en acier électro étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Mise à la terre extrême pour applications données et commande

Spécifications

Matériau de construction

Aluminium moulé sans cuivre

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Tray Star

Standard

CSA 4484
CSA 4484

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici