Alternate Catalog No. : L 1000NTB (UNPLATED)
n° de catalogue : L1000NTBUNPLATED
Description: L 1000 NTB (UNPLATED)
CUP: 783786738519
Copper Two-Hole Lug with Flared-End Barrel, wire size 1000 kcmil Copper. Installing Dies 125, 642. Length 7-1/4 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/4 inch long x 21/64 inch thick. (2) 9/16 inch diameter Holes on 1-3/4 inch centers. Barrel 2-29/32 inch long. Unplated.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7,250 pouces |
Calibre de fils |
1000 kcmil |