text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 1000 NTB

n° de catalogue : L1000NTB

Description:  Copper Comp Lug 1000 2 hole 10 pc

CUP: 783786738502

Tin Plated Copper Two-Hole Lug with Flared-End Barrel, wire size 1000 kcmil Copper. Installing Dies 125, 642. Length 7-1/4 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/4 inch long x 21/64 inch thick. (2) 9/16 inch diameter Holes on 1-3/4 inch centers. Barrel 2-29/32 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7,250 pouces

Calibre de fils

1000 kcmil