Alternate Catalog No. : L 1000-4 N
n° de catalogue : L1000-4N
Description: CU TP 4HOLE NEMA LUG WIRE 1000
CUP: 783786738533
Cosse quatre trouen cuivre étamé, perçage NEMA. Calibre de fils 1000. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tin Plated for Resistance Against Corrosion
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8-1/4 pouces x 3 pouces de large |
Calibre de fils |
1000 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |