text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 1-2516 A

n° de catalogue : L1-2516A

Description:  Copper Comp Lug No1

CUP: 783786738663

Tin Plated Copper Compression Lug, #1 Stranded Copper. Installing Dies 37, TB, 11, 3/8. Length 3-3/8 inch. Pad 23/32 inch wide x 1-5/8 inch long x 3/32 inch thick. (1) 3/8 inch Diameter hole and (1) 1/8 inch Radius Slot on 7/8 inch center. Barrel 1-1/2 inch long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3.375 pouces

Calibre de fils

#1 STR AWG