Alternate Catalog No. : L 1/0 N
n° de catalogue : L1/0N
Description: COSSE DROITE 2 TR CU ETAME CAL 1/0
CUP: 783786738489
Cosse droite deux trous en cuivre étamé à perçage NEMA. Calibre de fils 1/0. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
UL E9809. CSA LR35518. |
Dimensions
Grosseur |
4-7/8 pouces x 3/4 pouce de large |
Calibre de fils |
1/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |