text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L.66.16GR

Description:  PMAJACK-SMART LINE-135C-GRIS 164PI

CUP: 786209958747

Durite tressée grise (L66) en polyamide 6,6. Pour conduits largeur nominale 16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Economical
  • Self extinguishing UL 94 V2
  • Free from halogens
  • Rail
  • Industrial and transport sectors
  • For bundling and protection of electrical wiring

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW16

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant