n° de catalogue : L-8-50R-0-C
Description: ATTACHE DEGAGEABLE 50LB NOIR UV 8PO
CUP: 728494918600
Attache pour câble, noire, dégageable. Longueur 7,80 pouces. Diamètre maximum du faisceau 2 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Releasable head
- Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Largeur |
0,3 pouce , 7,6 millimètres |
Longueur |
7,87 pouces , 200 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,187 pouce/4,76 millimètres-2,0 pouce/50,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |