text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-8-120-0-C

Description:  ATTACHE RENFOR SERIES 120LB UV 8PO

CUP: 728494917405

Attache pour câble, noire, renforcée. Longueur 8,0 pouces, diamètre maximum du faisceau 2 pouces. Résistance à la traction 120 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,6 millimètres

Longueur

7,87 pouces , 200 millimètres

Épaisseur

0,075 pouce/1,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,187 pouce/4,76 millimètres-2,0 pouce/50,8 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici