text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-7-50PM-0-D

Description:  ATTACHE MONT PR 50LB NOIR 7PO 1/4

CUP: 728494124520

Attache pour câble, noire, à montage par pression. Longueur 5,80 pouces. Diamètre maximum du faisceau 1-3/4 pouce. Résistance à la traction 50 livres. Trou de montage 0,250 pouce. Paquet de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Push Mounting Head

Descripteurs

Catégorie

Attache pour câbles avec montages par pression

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,8 millimètres

Longueur

7,87 pouces , 200 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 1.77 in , Max 45 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici