text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-7-50MH-0-C

Description:  ATTACHE MONTAGE 50LB NOIR 7PO 10

CUP: 728494916606

Attache pour câble, noire, à tête de montage. Longueur 7,50 pouces. Diamètre maximum du faisceau 1-3/4 pouce. Résistance à la traction 50 livres. Largeur 0,185 pouce. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

8,1 pouces , 205,70 millimètres

Épaisseur

0,053 pouce/1,35 millimètres

Diamètre du faisceau

0,0625 pouce/1,59 millimètres-1,75 pouce/44,45 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici