n° de catalogue : L-6-18-0-M
Description: ATTACHE 18 LB NOIR UV 6
CUP: 728494933641
Attache pour câble, noire, miniature. Longueur 6,4 pouces, diamètre maximum du faisceau 1-1/2 pouce. Résistance à la traction 18 livres. Paquet de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,10 pouce , 2,54 millimètres |
Longueur |
6,38 pouces , 162 millimètres |
Épaisseur |
0,05 pouce/1,2 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,0625 pouce/1,59 millimètres-1,5 pouce/38,1 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |