n° de catalogue : L-5-50PM-0-D
Description: ATTACHE MONTAGE PAR PRESSION
CUP: 728494124445
Attache pour câble, noire, à montage par pression. Longueur 5,80 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Trou de montage 0,250 pouce. Paquet de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attache pour câbles avec montages par pression |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Dimensions
Largeur |
0,187 pouce , 4,74 millimètres |
Longueur |
5.8 in , 147.32 mm |
Diamètre du faisceau |
Max 1 in , Max 25.4 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |