n° de catalogue : L-5-50-9-C
Description: ATTACHE 50 LB NAT 5PO
CUP: 728494933313
Attache pour câble, naturelle, standard. Longueur 5,5 pouces, diamètre maximum du faisceau 1 pouce. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,186 pouce , 4,73 millimètres |
Longueur |
5,235 pouces , 132,97 millimètres |
Épaisseur |
0,053 pouce/1,35 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,0625 pouce/1,59 millimètres-1,0 pouce/25,4 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |