text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-5-30MH-9-C

Description:  ATTACHE TETE MONTAGE NAT 6PO 8

CUP: 728494915203

Attache pour câble, naturelle, à tête de montage. Longueur 5 pouces. Résistance à la traction 30 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

30 livres/133 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,143 pouce , 3,63 millimètres

Longueur

5,42 pouces , 137,76 millimètres

Épaisseur

0.05 In , 1.31 mm

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 1,25 pouces/31,75 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici