text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-5-30-0-M

Description:  ATTACHE 30 NOIR LB UV 5PO

CUP: 728494915500

Attache pour câble, noire, intermédiaire. Longueur 5,6 pouces, diamètre maximum du faisceau 1-1/4 pouce. Résistance à la traction 30 livres. Paquet de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

40 livres/180 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

5,575 pouces , 141,605 millimètres

Épaisseur

0,05 pouce/1,27 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 1,25 pouces/31,75 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici