text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-48-175-9-L

Description:  ATTACHE EXTRA RENF 175LB NOIR 48PO

CUP: 728494913902

Attache pour câble, naturelle, extra renforcée. Longueur 48 pouces. Diamètre maximum du faisceau 15 pouces. Paquet de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: L-300C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

100 livres/440 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,345 pouce , 8,76 millimètres

Longueur

47,566 pouces , 1208,17 millimètres

Épaisseur

0,085 pouce/2,15 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 15,0 pouces/381 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici