text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-4-18ID-9-M

Description:  ATTACHE ID NAT .3X.98PO 18LB 4PO

CUP: 728494914305

Attache pour câble, naturelle, pour identification. Longueur 4,0 pouces. Diamètre maximum du faisceau 3/4 pouce. Résistance à la traction 18 livres. Paquet de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,10 pouce , 2,54 millimètres

Longueur

4 pouces , 101,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 0,75 pouce/19,05 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici