text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-4-18-2-C

Description:  ATTACHE CABLE 4 PO ROUGE

CUP: 728494094137

Attache pour câble, rouge, miniature. Longueur 4,0 pouces, diamètre maximum du faisceau 5/8 pouce. Résistance à la traction 18 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Rouge

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,095 pouce , 2,41 millimètres

Longueur

4,1 pouces , 104 millimètres

Épaisseur

0,036 pouce/0,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,0625 pouce/1,59 millimètres-0,63 pouce/16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici