text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-28-120-0-X

Description:  CABLE TIE 120 LB 28 IN UV BLK

CUP: 728494141909

Attache pour câble, noire, renforcée. Longueur 28,0 pouces, diamètre maximum du faisceau 8 pouces. Résistance à la traction 120 livres. Paquet de 10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,62 millimètres

Longueur

27,611 pouces , 701,32 millimètres

Épaisseur

0,075 pouce/1,9 millimètres

Diamètre du faisceau

0,187 pouce/4,76 millimètres-8,0 pouce/203,2 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant