n° de catalogue : L-24-175-0-L
Description: ATTACHE 175 LB. NOIR UV 24PO
CUP: 728494912806
Attache pour câble, noire, renforcée. Longueur 24,2 pouces, diamètre maximum du faisceau 7 pouces. Résistance à la traction 175 livres. Paquet de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: L-300C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
100 livres/440 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,345 pouce , 8,76 millimètres |
Longueur |
23,946 pouces , 608,22 millimètres |
Épaisseur |
0,085 pouce/2,15 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Jusqu'à 7,2 pouces/182,88 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |