text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-18-120-0-L

Description:  ATTACHE 120 LB. NOIR UV 18PO

CUP: 728494912738

Attache pour câble, noire, renforcée. Longueur 18,0 pouces, diamètre maximum du faisceau 4-7/8 pouces. Résistance à la traction 120 livres. Paquet de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,6 millimètres

Longueur

18 pouces , 457 millimètres

Épaisseur

0,075 pouce/1,91 millimètres

Diamètre du faisceau

0,187 pouce/4,76 millimètres-4,875 pouce/123,83 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici