text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-16

Description:  CONN A 1 VIS -ZINC 3/8PO

CUP: 23386017905

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à une vis en alliage de zinc. Grosseur nominale 3/8 pouce. Gamme de serrage 0,12 pouce minimum, 0,63 pouce maximum. Applications suggérées NMD90 (loomex) 14/2, 10/2, 14/3, 10/3.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

NMD90 (loomex) 14/2, 10/2,14/3, 10/3 - AC90 (BX) 14/2,10/2, 14/3, 10/3, 14/4-10/4 - ACG90 (BX) 14/2,10/2, 14/3,10/3, 14/4,12/4 - FMC 5/16 in., 3/8 in. trade size

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

3313
3313

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici