text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-14-50MH-0-C

Description:  ATTACHE MONTAGE 50 LB NOIR UV 14PO

CUP: 728494912004

Attache pour câble, noire, à tête de montage. Longueur 14 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,8 millimètres

Longueur

15,125 pouces , 384,20 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

0,0625 pouce/1,59 millimètres-4,0 pouce/101,6 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici