text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-14-40-9-C

Description:  ATTACHE 40 LB. NAT. 14PO

CUP: 728494933153

Attache pour câble, naturelle, intermédiaire. Longueur 14,5 pouces, diamètre maximum du faisceau 4 pouces. Résistance à la traction 40 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

40 livres/178 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

14,287 pouces , 362,9 millimètres

Épaisseur

0,045 pouce/1,13 millimètres

Diamètre du faisceau

0,0625 pouce/1,59 millimètres-4,0 pouce/101,6 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici