n° de catalogue : L-14-120-0-C
Description: ATTACHE RENFOR 120 LB UV NOIR 14PO
CUP: 728494911601
Attache pour câble, noire, renforcée. Longueur 14,2 pouces, diamètre maximum du faisceau 4 pouces. Paquet de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG120
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,3 pouce , 7,62 millimètres |
Longueur |
14,284 pouces , 362,81 millimètres |
Épaisseur |
0,02 pouce/1,17 millimètres |
Diamètre du faisceau |
4 pouce , 102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |