text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-11-50MH-9-D

Description:  ATTACHE MONTAGE NAT 11PO 10

CUP: 728494910901

Attache pour câble, naturelle, à tête de montage. Longueur 11 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,8 millimètres

Longueur

11,571 pouces , 293,9 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

3 pouces/76,2 millimètres

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici