n° de catalogue : L-11-50-0-C
Description: ATTACHE 50LB NOIR UV 11 PO
CUP: 728494911007
Attache pour câble, noire, standard. Longueur 11,1 pouces, diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
11,1 pouces , 282 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
3 pouces/76,2 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |