text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-11-40-9-D

Description:  ATTACHE 40 LB. NAT. 11 PO

CUP: 728494933047

Attache pour câble, naturelle, intermédiaire. Longueur 11,5 pouces, diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Résistance à la traction 40 livres. Paquet de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

40 livres/178 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

11,77 pouces , 299 millimètres

Épaisseur

0,05 pouce/1,25 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2,0 millimètres to 2,99 pouce/76 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici