n° de catalogue : L-11-40-0-D
Description: ATTACHE 40 LB. NOIR UV 11PO
CUP: 728494933023
Attache pour câble, noire, intermédiaire. Longueur 11,5 pouces, diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Résistance à la traction 40 livres. Paquet de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
40 livres/178 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,56 millimètres |
Longueur |
11,77 pouces , 299 millimètres |
Épaisseur |
0,05 pouce/1,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,08 pouce/2,0 millimètres to 2,99 pouce/76 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |