text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L-10-50R-9-C

Description:  ATTACHE TETE MONTAGE NAT 10PO 50LB

CUP: 728494910208

Attache dégageable naturelle. Longueur 11,27 pouces, diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Résistance à la traction 50 livres. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Releasable head
  • Application Tools: ERG50, ERG120, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,3 pouce , 7,6 millimètres

Longueur

11,89 pouces , 302 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

0,118 pouce/3 millimètres-3,0 pouce/76,2 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici