text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KWGS-4N

Description:  BRZ WELD GROUND STUD 3X3 4H PAD

CUP: 783786737154

Bronze Weld Ground Stud, 3 X 3 inch, 4-Hole Pad 13/16 inch Thick, 3/4 inch Diameter, 6 inch Long Shank, 1-1/2 inch Diameter Head. GB-9502-BZ
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 x 3 inch Pad

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant