text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KVF18-4FB-M

Description:  Cosse fem debran compl iso vin22-16

CUP: 786210100081

Cosse femelle débranchable entièrement isolée vinyle (forme de cartouche). Calibre de fils 22-16. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

300 V

Matériau

vynil

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant