n° de catalogue : KVF18-187-32FDM
Description: FULLY INSUL VINYL 187 FEM DISCONN
CUP: 786210107240
Cosse débranchable entièrement isolée vinyle. Calibre de fils 22-18.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Fini |
étamé |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
vynile |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |