text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KVF14-110-20FDM

Description:  FULLY INSUL VINYL 110 FEMALE DISC

CUP: 786210107165

Cosse débranchable entièrement isolée vinyle. Calibre de fils 16-10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

vynil

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg