text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV8-8R-D

Description:  VINYL 8 AWG RING, No.8 STUD

CUP: 786210781679

Cosse à anneau large en vinyle. Calibre de fils 8, trou de boulon #8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

vynil

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

8 AWG