n° de catalogue : KV6-14R-W
Description: VINYL RING, 6 AWG, 1/4 STUD
CUP: 786210781709
Vinyl Insulated Ring Terminal (Large), 6 AWG, 1/4 Inch Bolt Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
vynil |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
6 AWG |